Referenz OJK52.015
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 70 mm |
Verzahnung radseitig | 31 |
Länge 2 | 164 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 27 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 3,283 kg |