Referenz OJK52.016
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x2 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Länge 2 | 1845 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 26 |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,747 kg |