Referenz OJK52.018
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24X2 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Länge 2 | 204 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 29 |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 4,019 kg |