• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gelenksatz

OJK53.009 - SNR

OJK53.009
Referenz OJK53.009

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Innengewinde oder AußengewindeM22x1,5
Durchmesser Radlageranschlagsfläche512 mm
Verzahnung radseitig22
Länge 21335 mm
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite21
Fitting positionAvant gauche
Weight1,719 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1603315Opel1603411Fiat, Alfa Romeo, Abarth55700562

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatPUNTOPUNTO III09/2011 => 07/2018--FiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003--OpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA06/2006 => 10/2010--OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --