Referenz OJK53.011
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
Verzahnung radseitig | 33 |
Länge 2 | 1495 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 22 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 1,966 kg |