• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gelenksatz

OJK53.015 - SNR

OJK53.015
Referenz OJK53.015

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Durchmesser Radlageranschlagsfläche52 mm
Innengewinde oder AußengewindeM24x1,5
Verzahnung radseitig30
Länge 2158 mm
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite24
Fitting positionAvant droit
Weight2,44 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1603452

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenSAXOSAXO12/1998 => 07/1999--CitroenSAXOSAXO 112/1998 => --CitroenSAXOSAXO 202/1996 => --OpelASTRAASTRA IV08/2009 => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I => --OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 2 => --OpelVECTRAVECTRA III => --Peugeot106106 212/1998 => --Saab9-39-312/2003 => 01/2015--Saab9-39-3 II => --VauxhallASTRAASTRA09/2010 => --VauxhallASTRAASTRA V01/2007 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 2 => --VauxhallVECTRAVECTRA II => --