Referenz OJK53.018
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 525 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 25 |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Verzahnung radseitig | 30 |
Länge 2 | 167 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,636 kg |