Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Joint lenght | 975 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 45 |
| Mit Ring | 1 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 595 mm |
| Verzahnung radseitig | 38 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 27 |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
| Weight | 2,756 kg |
OE Equivalents
Volkswagen1H0407271GXVolkswagen3B0498099EVolkswagen3B0498099GVolkswagen3B0498099GXSkoda, Volkswagen, Audi3B0498099JVolkswagen3B0498099KVolkswagen, Bentley3D0598099Audi, Volkswagen, Skoda4D0498099Audi, Skoda, Volkswagen4D0498099XAudi8D0407305JVolkswagen, Skoda, Audi8D0498099DAudi, Skoda8D0498099DXAudi, Skoda, Volkswagen8D0498099EAudi8D0498099EXVolkswagenJZW498340HXAutomotive Compatibility
Audi8080 II03/1998 => 12/2002--AudiA4A403/1998 => 12/2002--AudiA4A4 I => --AudiA4A4 II => --AudiA6A603/1998 => 12/2002--AudiA6 C5 AvantA6 C5 Avant03/1998 => 12/2002--AudiA6A6 II => --AudiA6A6 III03/2004 => 04/2006--AudiA8A8 => --AudiA8A8 I03/1998 => 12/2002--AudiN-SERIESN-SERIES03/1998 => 12/2002--BMWSERIE 3SERIE 3 II03/1998 => 12/2002--BentleyContinentalContinental => --CitroenAXELAXEL03/1998 => 12/2002--DAF959503/1998 => 12/2002--Fiat12812803/1998 => 12/2002--FordSierraSierra03/1998 => 12/2002--HondaPRELUDE VPRELUDE V03/1998 => 12/2002--HyundaiExcelExcel11/1985 => 09/1989--HyundaiPONYPONY03/1998 => 12/2002--HyundaiSONATA IVSONATA IV08/1998 => 05/2001--IvecoDAILYDAILY11/1988 => 02/1996--Land RoverDISCOVERY IDISCOVERY I03/1998 => 12/2002--MazdaEE12/2002 => 02/1984--MercedesCLASSE ECLASSE E II03/1998 => 12/2002--MercedesCLASSE SLCLASSE SL I12/2002 => 06/1993--MitsubishiLancerLANCER III_VI03/1998 => 12/2002--NissanPrimeraPRIMERA I03/1998 => 12/2002--NissanPrimeraPrimera03/1998 => 12/2002--OpelKadettKADETT III03/1998 => 12/2002--Peugeot20520503/1998 => 12/2002--Peugeot205205 103/1998 => 12/2002--Peugeot205205 203/1998 => 12/2002--Peugeot605605 103/1998 => 12/2002--Peugeot605605 203/1998 => 12/2002--Renault2525 203/1998 => 12/2002--Renault303003/1998 => 12/2002--SeatALHAMBRAALHAMBRA I03/1998 => 12/2002--SeatIBIZAIBIZA II03/1998 => 12/2002--SeatINCAINCA03/1998 => 12/2002--SeatMALAGAMALAGA 103/1998 => 12/2002--SeatMALAGAMALAGA 203/1998 => 12/2002--SkodaSUPERBSUPERB => --SkodaSUPERBSUPERB I => --SubaruImprezaIMPREZA I03/1998 => 12/2002--SubaruLegacyLegacy06/1994 => 05/1995--TalbotHORIZONHORIZON06/1981 => 05/1985--ToyotaMODEL FMODEL F 110/1982 => 07/1984--VauxhallOMEGAOMEGA12/2002 => 11/2003--VolkswagenGOLFGOLF II03/1998 => 12/2002--VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPHAETONPHAETON 1 => --VolkswagenPassatPassat03/1998 => 12/2002--Volvo900 Series900 Series12/2002 => 05/1998--