Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Mit Ring 1 Fitting position Avant droit Joint lenght 93 mm Weight 2,304 kg Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) 45 Durchmesser Radlageranschlagsfläche 53 mm Verzahnung radseitig 33 Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 30 Version 6 balls Innengewinde oder Außengewinde M14x1,5
OE Equivalents Audi 893407305N Audi 893498099M Audi 895407305B Audi 895498099A Audi 895498099H Audi 8A0498099 Audi 8A0498099X Automotive Compatibility Audi 80 80 08/1986 => 06/1990 - - Audi 80 80 II 07/1983 => 02/1987 - - Audi 80 80 III 07/1983 => 08/1991 - - Audi 80 80 IV 08/1991 => 06/1995 - - Audi 90 90 07/1988 => 11/1991 - - Audi 90 90 I 05/1984 => 02/1987 - - Audi 90 90 II 03/1987 => 11/1991 - - Audi Cabriolet CABRIOLET 2 05/1991 => 07/2000 - - Audi Coupe COUPE 1 10/1988 => 04/1994 - - Audi Coupe COUPE 2 07/1989 => 04/1995 - - Audi Coupe Coupe 07/1989 => 06/1991 - -