
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Fitting position | Avant droit |
| Joint lenght | 1425 mm |
| Weight | 2,626 kg |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Verzahnung radseitig | 36 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 27 |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
OE Equivalents
Skoda, Seat, Volkswagen, Audi1J0498099EVolkswagen, Seat1J0498099HAutomotive Compatibility
AudiA3A3 I => --AudiTTTT I01/2003 => 12/2002--SeatLeonLEON I09/2000 => 03/2004--SeatLeonLeon12/2002 => 12/2002--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/2000 => 06/2004--SkodaOctaviaOCTAVIA I07/2000 => 12/2005--VolkswagenBORABORA04/2000 => 12/2002--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenNEWNEW01/2003 => 12/2002--