
Neu
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 995 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 602 mm |
| Verzahnung radseitig | 38 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
| Weight | 2,802 kg |