Referenz OJK54.021
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Mit Ring | 1 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 595 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
| Verzahnung radseitig | 38 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 27 |
| Anzahl der Pole Encoder | 45 |
| Version | 6 balls |
| Länge 2 | 102 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 3,092 kg |