Neu
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Mit Ring | 1 |
| Length 2 (Driveshaft) | 995 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Fitting position | Avant droit |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 602 mm |
| Verzahnung radseitig | 38 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 27 |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
| Weight | 2,935 kg |