Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 2,678 kg |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 595 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
Verzahnung radseitig | 38 |
Länge 2 | 975 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 27 |
Anzahl der Pole Encoder | 45 |
Fitting position | Roue |