![OJK54.037](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OJK54037-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDUwOXxpbWFnZS9qcGVnfGgzNy9oNWUvMTAwMDIxMzI4MjgxOTAvNTE1V3g1MTVIX09KSzU0MDM3LVNOUl8xLmpwZ3xmYWY3NzIxNzgzMjZiZjY2ZTdkNTRiMThiOThhMWEwY2YwOTQ4OGJiNGY3NzBiMzQ5NzFkZTcyYjUyOTkyNzll)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 2,292 kg |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 595 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
Verzahnung radseitig | 38 |
Länge 2 | 89 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
Anzahl der Pole Encoder | 45 |
Fitting position | Roue |