Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Spindle lenght | 91 mm |
| Joint lenght | 152 mm |
| Weight | 2,582 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Für Antriebswelle NTN | Pour transmission NTN |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Version | 8 balls |
OE Equivalents
Renault391001702RRenault391003858RRenault391012511RRenault391017922RRenault7711497514Renault8200725512Renault8200725513Renault8200866827Renault8201353435Automotive Compatibility
RenaultCLIO IVCLIO IV02/2013 => 09/2016--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --