Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Spindle lenght 86 mm Joint lenght 145 mm Fitting position Avant gauche Für Antriebswelle NTN Pour transmission NTN Weight 2,201 kg Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 30 Gelenkdurchmesser radseitig 84 mm Durchmesser Radlageranschlagsfläche 49 mm Version 6 balls Innengewinde oder Außengewinde M20x1 Verzahnung radseitig 23
OE Equivalents Dacia 391000153R Dacia, Renault 391002983R Renault 391004869R Dacia 391007095R Renault, Dacia 391010167R Renault 391013871R Dacia, Renault 391014511R Dacia, Renault 391017723R Renault 391018148R Renault, Dacia 6001548658 Renault, Dacia 6001548659 Dacia 6001550794 Renault, Dacia 7711497479 Dacia, Renault 8200261838 Renault, Lada, Dacia 8200499304 Renault, Dacia 8200623792 Dacia 8201052989 Automotive Compatibility Dacia LOGAN LOGAN 09/2006 => 12/2009 - - Dacia LOGAN LOGAN I => - - Dacia SANDERO SANDERO 01/2009 => 09/2012 - - Dacia SANDERO SANDERO I => - - Lada LARGUS LARGUS => - - Lada LARGUS Estate Van LARGUS Estate Van => - - Renault Clio CLIO III 08/2005 => 09/2012 - - Renault Kangoo KANGOO II 10/2007 => 03/2013 - - Renault LOGAN I LOGAN I => - - Renault LOGAN II Estate LOGAN II Estate => - - Renault LOGAN/STEPWAY LOGAN/STEPWAY 03/2014 => - - Renault MODUS MODUS 1 08/2004 => 11/2012 - - Renault MODUS MODUS 2 08/2004 => 11/2012 - - Renault Sandero SANDERO I => - - Renault Sandero Stepway Sandero Stepway => - - Renault TWINGO TWINGO II => - -