
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Spindle lenght | 86 mm |
| Joint lenght | 138 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Für Antriebswelle NTN | Pour transmission NTN |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 76 mm |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Weight | 1,8 kg |
OE Equivalents
Renault391000926RDacia, Renault391000982RRenault, Dacia391001458RRenault391003429RRenault, Dacia391004298RRenault391012838RDacia, Renault391013297RRenault391018662RRenault, Dacia391019117RDacia, Renault6001548660Dacia, Renault6001548661Renault, Dacia7711497480Lada, Dacia, Renault8200499306Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2015--LadaLARGUSLARGUS => --LadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultClioClio => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 06/2014--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 06/2014--RenaultLoganLogan05/2013 => 06/2014--RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 06/2014--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 06/2014--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 06/2014--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 06/2014--