• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gelenksatz

OJK55.016 - SNR

OJK55.016
Referenz OJK55.016

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Length 2 (Driveshaft)149 mm
Fitting positionAvant gauche
Verzahnung radseitig25
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite33
Gelenkdurchmesser radseitig90 mm
Durchmesser Radlageranschlagsfläche53 mm
Länge 189 mm
Version6 balls
Innengewinde oder AußengewindeM20x1
Weight2,615 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault, Dacia391001162RRenault391001339RDacia, Renault391001740RDacia, Renault391006913RDacia, Renault391008165RRenault391008683RRenault, Dacia391015061RDacia, Renault391019671RRenault7711497437Renault7711497440Renault8200725503Renault8200725504Renault8200725510Renault8200725511

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaDUSTERDUSTER02/2015 => --DaciaDUSTERDUSTER I => --DaciaDUSTERDUSTER II => --RenaultARKANA IARKANA I => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultFLUENCEFLUENCE => --RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => --RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => --RenaultKAPTURKAPTUR => --RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANEMEGANE IV08/2013 => 06/2016--RenaultSCENICSCENIC => --RenaultSCENICSCENIC III => --