
Referenz OJK55.018
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Länge 1 | 90 mm |
Gelenkdurchmesser radseitig | 103 mm |
Verzahnung radseitig | 27 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 37 |
Version | 6 balls |
Länge 2 | 163 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 3,414 kg |