Referenz OJK55.026
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Länge 1 | 89 mm |
| Länge 2 | 148 mm |
| Version | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 2,415 kg |