Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Montageposition: radseitig | X |
Für Antriebswelle NTN | Pour transmission NTN |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 52 mm |
Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
Version | 8 balls |
Länge 1 | 85 mm |
Länge 2 | 144 mm |
Verzahnung radseitig | 21 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
Gewicht | 2,27 kg |