Referenz OJK55.031
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 2,12 kg |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 29 |
Verzahnung radseitig | 23 |
Gelenkdurchmesser radseitig | 80 mm |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Länge 1 | 86 mm |
Länge 2 | 143 mm |
Version | 6 balls |
Fitting position | Avant gauche |