Referenz OJK55.033
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 76 mm |
| Länge 2 | 136 mm |
| Länge 1 | 82 mm |
| Version | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 1,86 kg |