• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gelenksatz

OJK55.034 - SNR

OJK55.034

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • OJK55.030 - SNR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Mit Ring1
Spindle lenght85 mm
Joint lenght1445 mm
Fitting positionAvant gauche
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)26
Innengewinde oder AußengewindeM20x1,5
Für Antriebswelle NTNPour transmission NTN
Gelenkdurchmesser radseitig84 mm
Durchmesser Radlageranschlagsfläche522 mm
Verzahnung radseitig21
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite30
Version6 balls
Weight2,086 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault7700106007Renault7700110484Renault7700111506Renault7700115011Renault7701352770Renault7701352772Renault7701352881Renault7711135246Renault7711135247Renault8200844451

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => 11/2004--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 11/2012--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II09/2008 => 09/2002--