Referenz OJK55.047
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Verzahnung radseitig | 25 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 37 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
Gelenkdurchmesser radseitig | 103 mm |
Länge 1 | 93 mm |
Länge 2 | 167 mm |
Version | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 3,544 kg |