Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Montageposition: radseitig | X |
Für Antriebswelle NTN | Pour transmission NTN |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Gelenkdurchmesser radseitig | 76 mm |
Version | 6 balls |
Länge 1 | 86 mm |
Länge 2 | 138 mm |
Verzahnung radseitig | 23 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
Kunststoff | X |
Gewicht | 1,82 kg |