Referenz OJK55.049
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
Verzahnung radseitig | 23 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Gelenkdurchmesser radseitig | 76 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Länge 2 | 139 mm |
Länge 1 | 86 mm |
Version | 6 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 1,877 kg |