Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Weight | 3,521 kg |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 65 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Länge 2 | 167 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
Anzahl der Pole Encoder | 51 |
Version | 6 balls |
Fitting position | Roue |