![OJK55.058](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OJK55058-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzczN3xpbWFnZS9qcGVnfGhlNi9oY2QvMTAwMDIxNDM0NDUwMjIvNTE1V3g1MTVIX09KSzU1MDU4LVNOUl8xLmpwZ3w3YzQ3MDRkZWZiNDljZWUyNjkyMDk0OTdmZWE5NTdmNjE5NzllNmQxNjQyN2Q5MTI3ZjIzZmQ1ZTYwNzI3Mzlm)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Weight | 2,079 kg |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 522 mm |
Verzahnung radseitig | 21 |
Länge 2 | 1445 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
Anzahl der Pole Encoder | 44 |
Fitting position | Roue |