Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Weight | 3,054 kg |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 671 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Länge 2 | 158 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 27 |
Anzahl der Pole Encoder | 51 |
Fitting position | Roue |