Referenz OJK55.062
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Verzahnung radseitig | 25 |
Version | 8 balls |
Länge 1 | 1495 mm |
Länge 2 | 885 mm |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 52 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,524 kg |