Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Spindle lenght 96 mm Joint lenght 161 mm Weight 2,703 kg Fitting position Avant gauche Für Antriebswelle NTN Pour transmission NTN Verzahnung radseitig 29 Gelenkdurchmesser radseitig 90 mm Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite 36 Durchmesser Radlageranschlagsfläche 49 mm Version 8 balls
OE Equivalents Alfa Romeo 00505651030 Alfa Romeo 00505651110 Jeep 52116196 Jeep 52116197 Automotive Compatibility Alfa Romeo Tonale Tonale => - - Jeep COMPASS COMPASS => - - Jeep COMPASS COMPASS II => - - Jeep Renegade RENEGADE 2 => - - Jeep Renegade Renegade => - -