Referenz OJK58.006
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- OJK58.008 - SNR
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 51 mm |
Verzahnung radseitig | 25 |
Länge 2 | 141 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 22 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 1,975 kg |