Referenz OJK66.005
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M28x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 63 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 39 |
Version | 6 balls |
Länge 2 | 1755 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 54 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 3,132 kg |