Referenz OJK66.009
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 59 mm |
Verzahnung radseitig | 27 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 39 |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Version | 6 balls |
Länge 2 | 145 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,885 kg |