Referenz OJK66.016
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Verzahnung radseitig | 21 |
Länge 2 | 135 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 29 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 1,62 kg |