Referenz OJK66.019
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Verzahnung radseitig | 21 |
Länge 2 | 1405 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 22 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 1,974 kg |