Referenz OJK66.020
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 585 mm |
Verzahnung radseitig | 25 |
Länge 2 | 134 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 34 |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,242 kg |