Referenz OJK66.021
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 585 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Verzahnung radseitig | 28 |
Länge 2 | 147 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 34 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,231 kg |