Referenz OJK66.026
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 586 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Länge 2 | 157 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 39 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,791 kg |