Referenz OJK66.027
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 585 mm |
Verzahnung radseitig | 25 |
Länge 2 | 144 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 34 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,319 kg |