Referenz OJK66.029
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 59 mm |
Verzahnung radseitig | 27 |
Länge 2 | 1385 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 34 |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,583 kg |