OJK68.005 - SNR
Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 176 mm |
| for gearbox | Automatique |
| Fitting position | Avant gauche |
| Verzahnung radseitig | 29 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 67 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 91 mm |
| Länge 1 | 115 mm |
| Version | 8 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
| Weight | 2,989 kg |