Referenz OJK68.007
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
Verzahnung radseitig | 25 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 52 mm |
Länge 1 | 88 mm |
Länge 2 | 147 mm |
Version | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,265 kg |