
Referenz OJK68.011
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Verzahnung radseitig | 31 |
Länge 2 | 2175 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 27 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,962 kg |