Referenz OJK69.004
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Mit Ring | 1 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56 mm |
| Verzahnung radseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 23 |
| Anzahl der Pole Encoder | 48 |
| Version | 6 balls |
| Länge 2 | 1515 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 2,097 kg |