
Referenz OJK69.006
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56 mm |
Verzahnung radseitig | 30 |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Version | 6 balls |
Länge 2 | 1655 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 34 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,909 kg |