![OJK73.002](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OJK73002-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDIwNnxpbWFnZS9qcGVnfGhlNy9oMjIvMTAwMDIxNTk3NjM0ODYvNTE1V3g1MTVIX09KSzczMDAyLVNOUl8xLmpwZ3w4MWUxYjEwYWYxNWE0N2VlMzE4ZTkxYjlhYTY4NWU2YmJiNmE1YjJmMWZlNWYwOTg1NDIzYThlMzQyNWMxYjg4)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Weight | 2,875 kg |
Fitting position | Roue |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 69 mm |
Verzahnung radseitig | 30 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
Anzahl der Pole Encoder | 47 |
Länge 2 | 1645 mm |