Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M26x1 |
Fitting position | Roue |
Verzahnung radseitig | 30 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 68 mm |
Version | 6 Balls |
Länge 1 | 89 mm |
Gelenkdurchmesser radseitig | 95 mm |
Länge 2 | 150 mm |
Weight | 3,153 kg |